Change Language :

Ceclo benzersiz bir tasarıma sahip bir katamarandır. Hem %100 elektrikle çalıştığı hem de %80 oranında geri dönüştürülebilir olduğu için çevre özel bir rol oynamaktadır. Ceclo 2016 yılından bu yana Fransa'nın güneyinde üretilmektedir ve REV tersanesi ürün geliştirme sırasında 2014 yılında igus ile birlikte çalışmıştır. Birlikte, katamaranın yatak noktaları için uygun bileşenler ve malzemeler geliştirildi ve seçildi.
REV tersanesinin ürünleri dünya çapında deniz ortamında kullanıldığından, yatak noktaları için özel kaymalı yatak malzemeleri gereklidir. Katamaran, tuzlu suya ek olarak aşırı sıcağa ve yoğun kullanıma da maruz kalmaktadır. Kaymalı yataklar dümende, elektrik motorunun kaldırma mekanizmasında ve şanzımanda kullanıldığından, uzun ömürlü olmaları da gerekir. Bu nedenle, bu gereksinimler için doğru kaymalı yatak malzemelerini bulmak gerekiyordu. Ayrıca, yatak noktalarından biri için özel boyutlara sahip bir kaymalı yatak üretilmesi gerekiyordu.
Artık igubal küresel rulmanlar ve iglidur H malzemesinden yapılmış özel boyutlara sahip kaymalı rulman kullanılmaktadır. Bu malzeme her şeyden önce sıcaklıklara ve kimyasallara karşı önemli bir dirençle karakterize edilir. Su altı uygulamaları için de uygundur ve bu nedenle katamaranlarda sorunsuzca kullanılabilir.
Burada kullanılan ürünleri bulabilirsiniz
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h