Change Language :
LyteHorse Labs, çok sayıda uygulama için uygun olan benzersiz bir elektrikli araç geliştirmiştir. Örneğin havaalanlarında, madencilik endüstrisinde, depolarda ve endüstriyel binalarda ve eğlence sektöründe. Araç insan taşımak, yük taşımak ve römork çekmek için kullanılır. İki veya dört tekerlekten çekişli olarak mevcuttur ve arazi yolculuklarının üstesinden kolaylıkla gelir.
Elektrikli aracın hareketli parçalarını en aza indirmenin ve böylece güvenilirliği artırmanın bir yolu bulunmalıydı. Bunu geleneksel kaymalı yataklarla başaramazdık çünkü bunlar kire, tuzlu suya ve aşırı sıcaklıklara karşı hassastırlar. Araç sıklıkla çöl sıcağı, su, çamur, toz gibi aşırı koşullarda kullanıldığından, aracımızdaki hareketli parça sayısını azaltmanın benzersiz bir satış noktası olacağına daha da ikna olduk. Buna ek olarak, araç arazide kullanıldığında güçlü kuvvetlere maruz kalıyor. Bu nedenle bileşenler zıplamalara ve darbelere de dayanmalıdır.

Araç başlangıçta metal kaymalı yataklarla donatılmıştı. Ancak bunlar yüke dayanamadı. Geliştiriciler son derece güvenilir bir araç geliştirmek istediklerinden, metal kaymalı yataklar tatmin edici bir çözüm değildi. Sonuç olarak, naylon burçlar araca yerleştirildi ve test edildi. Ancak aşınma çok yüksekti, bu nedenle geliştiriciler bu burçları kullanırken kendilerini güvende hissetmediler. Bu yüzden iglidur® kaymalı yatakları test etmeye karar verdiler. Başarılı oldular. Bakım gerektirmeyen ve kendinden yağlamalı kaymalı yataklar zorlu çalışma koşullarına sorunsuz bir şekilde dayandı.
Burada kullanılan ürünleri bulabilirsiniz
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat