Change Language :

Apiro® kremayer ve pinyon dişli redüktörleri, entegre bir DC motor aracılığıyla doğrudan bir DC motor tarafından tahrik edilebilir.
entegre bir planet dişli kutusu aracılığıyla doğrudan bir DC motor tarafından tahrik edilir.
Motor.
| Parça No. | Nominal tork DC motor [g] | Nominal hızlı DC motor | maks. Besleme hızı [mm/s] | maks. İtici kuvvet [N] | Ağırlık [g] | 
|---|---|---|---|---|---|
| RL-A51.0144 | 0.1 | 350 | 150 | 2.5 | 480 | 
| RL-A51.0145 | 0.3 | 112 | 50 | 12.5 | 480 | 
| RL-A51.0146 | 0.5 | 190 | 80 | 25.0 | 720 | 




Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h