yüksek performanslı plastikten üretilmiş drygear dişli kutuları

Yağlama veya bakım gerektirmeden otomatikleştirin

Pratik PDF indirmeleri: Sistemleriniz için çözümler ve fikirler

12 otomasyon çözümü

Apiro iDeas

Optimize edilmiş üretim hatları

İçecek endüstrisinde konveyör teknolojisi

Format ayarları

Özetle daha fazla bilgi

drygear dişli kutularımızla tam ve kısmi otomatik format ayarlamasına ilişkin bilgiler.

Ambalaj teknolojisinde Drygear şanzıman teknolojisi

  • Önemli ölçüde daha yüksek sistem kullanılabilirliği
  • Aksama süresi yok
  • İşletme maliyetlerinde önemli bir azalma

Bir bakışta şanzıman çözümleri

drygear Apiro modüler dişli kutusu sistemi

Apiro
  • Modüler hafif yapı
  • Uygulama alanları: Geniş gereksinim yelpazesi, tasarımda esneklik
  • Uygun olduğu alanlar: format ayarlaması, şerit ayarlaması, kameraların dönme hareketi, döner masaların tahriki, robotik kinematiğindeki bileşenler
  • Doğrusal eksenlerin senkronizasyonu

drygear® peyk dişli kutusu

Planet dişliler
  • Yüksek aktarım oranları için
  • Uygulama alanları: Kompakt tasarımda yüksek tork
  • Uygun olduğu alanlar: CNC makineleri, robotik, paketleme makineleri, dozaj makineleri, etiketleme üniteleri, besleme veya tek tek ayırma üniteleri, küçük döner tablalar, kanatlar, kızaklar veya makinelerdeki durdurma mandalları

drygear gerinim dalgası dişlisi

Boşluksuz dişli
  • Kompakt, sessiz ve verimli
  • Uygulama alanları: Hassas hareket iletimi, düşük torklar
  • Uygun olduğu alanlar: küçük robot kolları, kameraların dönme hareketi, sensörlerin konumlandırılması
  • Etiketleme üniteleri

drygear RL-D sonsuz dişliler

Sonsuz dişliler
  • Sağlam ve uzun ömürlü
  • Uygulama alanları: Yüksek tork, yavaş hareket, güvenli pozisyon tutma
  • Şunlar için uygundur: Konveyör teknolojisi, robotik, kaldırma sistemleri, döner tahrikler

motorlu DryGear döner eksen

Motorlu döner eksen
  • Kompakt ve kurulumu kolay
  • Uygulama alanları: 360° hareket
  • Şunlar için uygundur: Kurulum uygulamaları için döner tablalar, fotoğrafçılıkta kamera kaydırma

Diğer şanzımanlar ve tahrik bileşenleri

Kuru dişli redüktör teknolojisinin avantajları

Yağlama ve bakım gerektirmez

Yağlama ve bakım gerektirmez

Sürdürülebilirlik:

Sürdürülebilirlik:

Sıcaklık

Sıcaklığa dayanıklıdır

Maliyet verimliliği

Maliyet verimliliği

Hafif yapı

Hafif yapı

Garanti

Garanti

Bağlayıcılığı olmayan ücretsiz danışmanlık hizmetimiz

yapılandırıcı
Apiro mağazası

Yeni DryGear şanzıman ürünlerimiz

Yeni

İhtiyaçlarınıza yönelik yeni ürünlerimiz

Redüktör teknolojisi için uygulama örnekleri

VW fabrika simülasyonu

Stajyerler için 1:18 ölçeğinde VW Golf üretimi

I.B.srl manus uygulama örneği

Ambalaj endüstrisinde format ayarı

Drygear Apiro dişli kutuları ile konveyör bandının başarılı kullanımı

vhw Digitalart astrofotoğrafçılık

Astrofotografi için düşük maliyetli bileşenler

vhw Digitalart astrofotoğrafçılık

dondurma otomatinda düşük bakimli şanziman çözümü ve enerji̇ besleme si̇stemleri̇

AWB

Daha fazla uygulama örneği

Bu ürün alanları da ilginizi çekebilir

Dişliler
drylin e

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar