Dryspin®'den dişli çubuklar 3 çeşitte

Dişli çubuk, yüksek helis dişli

Yüksek helezonlu dişli çubuk

  • Sağ el, sol el ve ters iplikte
  • Paslanmaz çelik AISI 304 ve alüminyum EN AW 6082
  • Dış çap 4 ila 20 mm arasında
  • 2,4 ila 100 mm arası aralık
  • dryspin geometrisi
Trapez dişli çubuk

Trapez dişli çubuk

  • Sağ el, sol el ve ters iplikte
  • Paslanmaz çelik, C15 çelik, alüminyum EN AW 6082
  • Dış çap 6 ila 50 mm arasında
  • 1,5 ila 8 mm arası aralık
  • Tekli veya çoklu başlatma dişleri
Metrik dişli çubuk

Metrik dişli çubuk

  • Sağ ve sol dişli olarak mevcuttur
  • AISI 304 paslanmaz çelik
  • Dış çap 3 ila 10 mm arasında
  • 0,5 ila 1,5 mm arası aralık
  • Standart veya ince hatveli diş

Dişli çubuk tam olarak nedir?

Bireysel olarak yapılandırılmış bir dişli çubuğa mı ihtiyacınız var? Çözüm bizde.

Dişli bir çubuğun yapılandırılması
  • CAD yazılımı olmadan bireysel pim işleme
  • Doğrudan çevrimiçi olarak oluşturulan 2D boyutlu çizim ve 3D adım dosyası
  • Online sipariş ile anında fiyat hesaplama
Kılavuz vida tahrikini yapılandırma
  • Uygulamanız için mükemmel kılavuz vida tahrikini seçme konusunda destek
  • İstenen konfigürasyonun hizmet ömrü hesaplaması
  • Başvuru için tüm detayları içeren PDF dosyasını indirin

Dik dişli dişli çubuk

  • Diş asimetrisi sayesinde daha uzun hizmet ömrü
  • Geleneksel trapez dişlere kıyasla daha yüksek verimlilik
  • Kendiliğinden kilitlenmez

Dryspin® teknolojisinin açıklaması

dryspin geometrisi

Yüksek verimlilik ve düşük aşınma

Trapez dişli dişli çubuk

Metrik dişli dişli çubuk

  • M3 ila M6 diş boyutlarında mevcuttur
  • Standart dişten ince dişe kadar mevcuttur
  • İnce dişler bizde standart değildir, ancak talep üzerine elbette mümkündür

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar