Change Language :

iglidur AX500
FDA, EU 10/2011 ve yeni: GB 4806.1/7'ye göre ESD özelliklerine sahip yüksek sıcaklık malzemesi artık Çin gıda standartlarının ön koşuluna sahip uygulamalar için de kullanılabilir.
Aşınmaya dayanıklı, elektriksel olarak iletken yüksek sıcaklık malzemesi
Karşılaştırılabilir paslanmaz çelik çözümlere göre daha uygun maliyetli ve dayanıklı
Ulusal Sağlık ve Aile Planlaması Komisyonu'nun şartnamelerine göre test edilmiştir
Yağlamanın %100 ortadan kaldırılması; temizleme işleminde gresin yıkanması gerekmez.
igus plastiğin döngüsel ekonomisini destekler ve kimyasal geri dönüşüme yatırım yapar. Konu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu amaç için iglidur AX500'ü geliştirdik
Nasıl oluyor da tam 12 gram şarap sakızı her zaman bu küçük poşetlerin içinde bulunuyor? Son derece hassas mekanizmalara sahip sözde dozajlama sistemleri hiç vakit kaybetmeden binlercesini porsiyonluyor. Sonra da oluklar ve kayışlarla kutuya doğru ilerliyorlar.
Tüm bu mekanizmalar ve oluklar aşınmaya maruz kalır. iglidur AX500 kaymalı yataklar, yatak noktalarının bakım gerektirmemesine ve dayanıklı olmasına yardımcı olur.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h