iglidur nedir?

iglidur granulate

iglidur malzemeleri nelerden yapılmıştır?

Baz polimerler

Fiber katkı malzemeleri

Katı yağlayıcılar

Lifli baz polimerlere ve katı yağlayıcılara yakından bakış

Kendinden yağlama nasıl çalışır?


Aşınma testi: iglidur diğer plastiklerle karşılaştırıldığında

iglidur diğer plastiklere kıyasla
  • Dönüş
  • Hız v = 0.3m/s
  • Yük p = 1N/mm²
  • Şaft malzemesi: V2A

Diğer kaymalı yatak plastikleri ve özellikleri

POM

PA66

PEEK

Beyaz kağıt: iglidur ve diğer plastikler

  • Uygun plastik kaymalı yatağı nasıl bulurum?
  • Hangi kaymalı yatak malzemeleri vardır ve özellikleri nelerdir?
  • Karşılaştırıldığında kaymalı yatak malzemeleri nasıl performans gösterir?
  • Farklı kaymalı yatak malzemeleri hangi aşınma kalitesine sahiptir? (Test yöntemleri, test sonuçları)
PTFE içermeyen ve PFAS testli Logolar

PTFE içermeyen ve PFAS testinden geçmiş malzemeler

İglidur malzemelerimizin özellikleri

Yüzey Hızı

Yüzey Hızı

Yük ve yüzey basıncı

Yük sınırları

Sürtünme katsayısı

Sürtünme katsayısı

Aşınma direnci

Aşınma direnci

İzin verilen sıcaklıklar

İzin verilen sıcaklıklar

Toleranslar

Montaj talimatları

İglidur kaymalı yataklar RoHS uyumlu mudur?

Hizmet ömrünü hesaplama aracına sahip dizüstü bilgisayar

Öngörülebilir kullanım ömrü


Ücretsiz numune kutusu - iglidur kaymalı yataklar

iglidur numune kutusunu geliştirir

Tüm malzemeler ayrıntılı olarak

Granüller ile test tüpü

Danışman

Sorularınızı kişisel olarak cevaplamaktan mutluluk duyacağım.

Talepler ve Sevkiyatlar