Change Language :

igutex® TX2 keçe contalı
Entegre keçe contalı yeni igutex® TX2, yüksek yüklerin, kir ve tozun da bulunduğu özellikle zorlu ortamlardaki uygulamalar için geliştirilmiştir.
Burçların özel şekli, keçenin bileşene güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar ve yatak noktasını kir girişine karşı korur.

Bu amaç için igutex® TX2 contalarını geliştirdik
igutex® kaymalı yataklar genellikle toza ve kire karşı duyarsızdır. Ancak, en büyük zorluk korozyon korumasında yatmaktadır. Kir girişi, kullanılan millerin korozyon önleyici kaplamasına zarar verebilir. Sonuç: paslanmış miller, daha sonra aşırı rulman aşınmasına yol açabilir.
igus® şimdi igutex® TX2 kaymalı yataklar için özellikle yüksek yük uygulamalarında kullanılmak üzere yeni entegre keçeler geliştirdi. Bunlar, yüksek yük rulmanlarını kir ve toza karşı güvenilir bir şekilde korur ve yağlama ve korozyonsuz çalışma sağlar.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h