Change Language :

Modül 8'e kadar & Çap Ø500mm
Artık 8 modüle kadar ve Ø500 mm çapa kadar özelleştirilmiş çubuk stokundan yapılmış büyük dişliler sunuyoruz. Özellikle geniş formatlı uygulamalar için.

özel parça
Mağazada istediğim boyutu bulamıyorum veya uygulamam için özelleştirilmiş dişliye ihtiyacım var.

Ücretsiz broşür ve örnekler
Ücretsiz dişli numunelerinizi şimdi sipariş edin veya dişli broşürünü indirin.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h