Dil Değiştir :

Tribolojik olarak optimize edilmiş iglidur yüksek performanslı plastiklerden yapılan dişliler, piyasada bulunan plastiklerden yapılan dişlilere göre önemli ölçüde daha uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. Takviye malzemelerinin ve katı yağlayıcıların ince ayarlı katkıları sayesinde ek yağlama gerektirmezler. Plastik dişlilerimiz çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
Dişli mağazamızda, minimum sipariş miktarı olmadan farklı plastik dişli türleri satın alma seçeneğiniz vardır. Burada düz dişliler, dişli rafları, konik dişliler ve açısal dişli kutuları bulacaksınız.

Diş sayısı: 12 - 150
Modül: 0,5 - 3

Modül: 0.5 - 4
Uzunluk: 250 - 1.000 mm

İletim: 1:1 - 1:5
Modül: 1 - 3.5

İletim: 1:1 - 1:5
Modül: 1
Dişli broşürü
Broşürümüz, kapsamlı katalog yelpazemize genel bir bakış ve plastik dişlilerimiz hakkında daha fazla bilgi içermektedir.

Dişli numune kutusu
Dişli numune kutumuzda dişliler, özel dişli rafları, özel parçalar ve plastik dişlilerimiz hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Dişli numune çantası
Örnek çantamız size katalog yelpazemizden dişliler ve plastik dişlilerimiz hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Konik dişliler numune çantası
Örnek çantamız size katalog yelpazemizden konik dişliler ve plastik dişlilerimiz hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Dişliler kontrol listesi
Kişisel başvuru danışmanlığınız Başvuru danışmanlığınız için proje kontrol listesini şimdi indirin ve bilgisayarınızda rahatça tamamlayın.

Dişliler teknik raporu: Fonksiyonel dişli geometrileri için tasarım kriterleri
Hangi hata kaynaklarından kaçınmanız gerektiğini ve pratik çözümlerin tasarımlarınızı nasıl daha verimli ve güvenilir hale getirebileceğini öğrenin.

İglidur yüksek performanslı plastikten yapılmış dişliler, yağlama gerektirmeyen ve bakım gerektirmeyen kullanım sağlar.
Baz polimerler, lifler, katkı maddeleri ve katı yağlayıcılardan oluşan özel birleşim sayesinde aşınmaya son derece dirençlidirler. Dişlilerimiz farklı uygulamalarda kendini başarılı bir şekilde kanıtlamıştır.
İglidur malzemeleri şirket içi test laboratuvarımızdatest edilmektedir.
Uygulamanızdaki parametrelere uygun olarak, bireysel dişlinizi (dişli bileşen) güvenilir bir süreçte yapmak için gereken doğru malzeme ve üretim ve takım teknolojisi hakkında size ücretsiz tavsiyelerde bulunuyoruz.
Herhangi bir minimum sipariş miktarı olmadan igus'tan sipariş verebilirsiniz.

CAD kütüphanemiz tüm tasarımcıların işini kolaylaştırır.
Dişli/dişli raflarımızın CAD modellerini buradan oluşturabilir, çeşitli dosya formatlarında indirebilir ve hatta doğrudan CAD programınıza aktarabilirsiniz.
Kayıt yaptırmaya gerek yoktur.
Tek bir parçadan birkaç milyona kadar

iglidur® dişlileri, farklı dişli kutularında değerlerini kanıtlamış ve ayrıca igus test laboratuvarında gerçekçi kullanım koşulları altında test edilmiştir. Örneğin iglidur® dişliler ile dişli kutularının tork dalgalanmaları, verimlilik ve geri tepme açılarından elektriksel olarak ölçülür ve değerlendirilirler. Elde edilen ampirik değerler, dişlilerimizin sürekli optimizasyonuna ve aşınmanın yoğun olduğu sürekli uygulamalarda kullanılmasına olanak tanır.
iglidur® dişlileri, kullanım sırasında özel aşınma direnci ile karakterize edilir. Baz polimerler, elyaflar, dolgu maddeleri ve katı yağlayıcılardan oluşan özel malzeme bileşimleri sayesinde çok düşük aşınma özelliklerine sahiptirler ve ilave yağlayıcı gerektirmezler. Bu, bakım aralıklarını uzatır ve pahalı arıza sürelerini azaltır.
Dişli nedir?
Dişli, çevresi boyunca eşit olarak dağıtılmış dişlere sahip yuvarlak bir bileşendir. Gücü, iki dönen dişli arasında veya bir dişli ile dişli çubuğu arasında aktarır. Uygulamaya bağlı olarak başka tipler kullanılır.
Ne tür dişliler mevcuttur?
En yaygın dişli/dişli bileşenleri şunlardır:
Farklı dişli ve dişli tipleri, belirli hareket dizilerini gerçekleştirmek için genellikle birbirleriyle birleştirilir.
Dişliler ne zaman birbirine uyar?
Dişlilerin rahat hareket edebilmeleri için dişlerin birbirine geçmeli olması önemlidir. Bunun için dişlilerin dişlerinin aynı boyutta ve dolayısıyla aynı modülde olması gerekir. Bu, tüm dişli bileşenleri için geçerlidir, örneğin dişli rafları, konik dişliler vb. için de.
Bir dişlinin modülü nedir?
Modül, bir dişlinin boyutunu gösterir. Modül, hatve dairesi çapının diş sayısına bölünmesiyle hesaplanır (m= d/z).
Sadece aynı modüle sahip dişlilerin kombine edilebileceğine dikkat edilmelidir.
Bir dişlinin ömrü ne kadardır?
Bir dişlinin hizmet ömrü çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlar arasında teknik özellikler (örn. dişlinin modülü veya diş sayısı) ve dişlinin nasıl kullanıldığı (örn. uygulama sıcaklığı, tork veya hız) vardır. Başvurunuzda bir dişlinin ömrünün ne kadar olacağını önceden bilmek isterseniz, ücretsiz hizmet ömrü hesaplaması için formumuzu doldurabilirsiniz.
Hemen deneyin
Dişliler iglidur® yüksek performanslı polimerlerden nasıl üretiliyor?
igus'ta dişliler üç üretim süreci kullanılarak üretilirler:
Talebinize bağlı olarak, sizinle birlikte en ekonomik çözümü bulmak için üretim konusunda size ücretsiz ve yükümlülük altına girmeden tavsiyelerde bulunacağız.
İglidur® dişlileri nasıl test edilir?
Test laboratuvarımızda, çeşitli iglidur® malzemelerinden yapılmış dişlilerimizi farklı senaryolarda test etmek için test düzeneklerimiz bulunmaktadır. Uygulamayla ilgili testleriniz için size numune sağlamaktan da mutluluk duyarız.
Minimum sipariş miktarı nedir?
Dişlilerimiz için minimum sipariş miktarı yoktur. Minimum sipariş miktarı olmadan bilgi alabilir ve sipariş verebilirsiniz.
İglidur® dişlileri yağlanabilir mi?
Dişlilerin harici yağlanması gerekli değildir. Kullandığımız tüm malzemeler tribolojik olarak optimize edilmiş ve kuru çalışma için tasarlanmıştır. Ancak yağlamak istiyorsanız, bunu silikon içermeyen bir yağlayıcıyla yapabilirsiniz.
Özel bir türe ihtiyacım var, bu mümkün mü?
Evet, geniş üretim süreç yelpazemiz sayesinde tüm miktarlardaki senaryolara özel geometrilerin üretimi mümkün ve uygulanabilirdir. Özel geometriniz ve uygun malzeme konusunda size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyarız. Özelleştirilmiş donanımınızı buradan talep edebilirsiniz.
iglidur® dişlileri ne gibi avantajlar sunuyor ?
iglidur® dişlileri herhangi bir harici yağlama gerektirmez ve bu nedenle bakım gerektirmez. Ayrıca, iglidur® malzemelerinin formülasyonları ile elde ettiğimiz aşınmaya dayanıklı malzemeler sayesinde dişlilerimizin uzun hizmet ömründen faydalanırsınız. Metal dişlilerle karşılaştırıldığında, plastik dişliler sessizdir ve optimum acil durum çalışma özellikleri sunar. Malzemelerin tribolojik optimizasyonu da düşük sürtünme katsayısı ile sonuçlanır.
Bir dişlinin ne zaman değiştirilmesi gerekir?
Dişlilerdeki aşınma nedeniyle güç aktarımı artık mümkün olmadığında, değiştirilmeleri gerekir. Modül, diş sayısı gibi geometrik ayarlamalarla veya doğru malzeme seçimiyle dişlilerin hizmet ömrü artırılabilir.
Mevcut uygulama alanları nelerdir?
iglidur® dişlileri tüm endüstrilerde kullanılmaktadır. Uygulama alanına bağlı olarak, örneğin FDA uygunluğuna veya belirli yangın standartlarına (otomotiv sektörü gibi) veya benzer kriterlere sahip özel malzemeler sunuyoruz.

Yüksek teknoloji ve düşük maliyet
Plastik dişliler uygun maliyetlidir, harici yağlayıcı gerektirmez ve bakım gerektirmez.
Metal dişlilerin aksine, plastik dişlilerimiz sürtünmeyi azaltan katı yağlayıcılar içerir.
Ayrıca, bazı dolgu maddeleri ek bir
mekanik özelliklerin iyileştirilmesi.
Bir bakışta avantajlar

Otomasyon süreçleriniz için özel olarak geliştirilmiş yüksek kaliteli redüktörler arıyorsanız, yüksek performanslı plastikten yapılmış kuru dişli redüktörlerimiz ideal çözümdür. Bu redüktörler, hassas ve güvenilir performans sağlayan aşınmaya dayanıklı plastik dişliler içerir.
Tüm igus plastik redüktörleri modülerdir; gerektiğinde genişletilebilir ve mevcut sistemlere entegre edilebilirler.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat