TPE fiber optik kablolar | CFLG.LB, konnektör SC (her iki uç)

LWL90428944 product image
igus-icon-lupe
  • En ağır iş uygulamaları için kademeli cam elyaf kablo
  • TPE dış kılıf
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitLWL90428944
6x50/125
Connector SC/Connector SC
11
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH, kablo uzunluğunu konnektör veya açık kablo demeti de dahil olmak üzere tüm uzunluk üzerinden tanımlar.