Tüp tipi çubuk stoğu

Yuvarlak çubuklar gibi, iglidur® çubuk stoğundan yapılmış borular da 100 ila 1000 mm arasında ayrı uzunluklarda ve 110, 125 ve 150 mm dış çaplarda sipariş edilebilir. Kuru çalışma sırasında düşük sürtünme katsayıları ve kimyasallara karşı iyi direnç nedeniyle, plastikten yapılmış içi boş çubuklar birçok uygulamada kullanılır ve ayrıca işlenmesi kolaydır. Yağlama gerektirmeyen kullanımları nedeniyle, plastik borular özellikle tıbbi ekipman veya gıda ve ambalaj endüstrisi gibi yüksek hijyenik gerekliliklerin yerine getirilmesi gereken yerlerde uygundur. Ayrıca, boru tipi çubuk stoğunun düşük aşınması, bakım sürelerinin ve duruşlar nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerin önemli ölçüde azaltılmasını garanti eder. Yağlama olmaması, malzemenin temizlenmesini kolaylaştırır ve bunun için gereken süreyi kısaltır.

Ürün sayısı: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!