iglidur çubuk stok serisinden üretilen yuvarlak çubuklar, 100 mm'den 1000 mm'ye kadar ayrı uzunluklarda ve 10 mm'den 100 mm'ye kadar çaplarda sipariş edilebilir. Her uygulamanın farklı gereksinimlerini karşılamak için farklı malzemeler sunuyoruz. Burada, düşük, orta veya yüksek hızlar için, 250 °C'ye kadar sıcaklıklar için veya esas olarak sabit veya aşırı yükler için, başka bir deyişle neredeyse her gereksinim için doğru yuvarlak çubuk malzemesini bulabilirsiniz.
Her igus ürünü gibi, yuvarlak çubuklar da kesinlikle yağlama gerektirmeyen kullanım için uygundur ve bu nedenle sadece bakım gerektirmez, aynı zamanda özellikle hijyeniktir.
Örneğin, iglidur yuvarlak çubuklar tıbbi teknoloji alanında ve gıda ve ambalaj endüstrisinde kullanılmaktadır.