Plastik tabaklar

igus plastik levhaları, yüksek aşınma direnciyle dikkat çekmektedir. Kullanım ve ortamdaki farklı gereksinimleri karşılamak için, plastik levhalar, her biri farklı özelliklere sahip olan iglidur serisinden çeşitli malzemelerle sunulmaktadır. İster çok yönlü kullanım için, ister özellikle aşınmaya dayanıklı siyah, ister FDA uyumlu plastik levha olsun – bu plastik yarı mamullerin kullanımı yağlama maddesi gerektirmez ve böylece uygulama ortamının yüksek hijyen gereksinimlerini karşılar. iglidur plastik yarı mamul levhalar, diğer alanların yanı sıra tıp teknolojisi, gıda ve ambalaj endüstrisinde de kullanılmaktadır.
Plastik levhalar, 10 mm – 45 mm kalınlık aralığında kesim veya hazır parça olarak temin edilebilir.

Plastik levhalarımızın standart boyutları:

1.000 x 610 mm
500 x 610 mm
500 x 300 mm
Diğer boyutları “Levhalar” kategorisinde bulabilirsiniz.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!