Levha Şeritleri

Uygulamaya bağlı olarak değişen farklı gereksinimleri karşılamak için çeşitli malzemelerden yarı mamul levha şeritleri sunuyoruz. İster düşük, orta ister yüksek hızlar için olsun, 250 °C’ye kadar sıcaklıklar için, ağırlıklı olarak statik ya da aşırı yükler için olsun – neredeyse her türlü gereksinim için burada doğru plastik levha şerit malzemesini bulabilirsiniz.
Levha şeritlerinden üretilebilen bileşenler, örneğin kayma taşları veya kayma elemanları, tamamen yağlayıcı içermeyen kullanım için uygundur ve bu sayede sadece bakım gerektirmez, aynı zamanda son derece hijyeniktir.
Bu sayede iglidur malzemeleri, örneğin tıp teknolojisi veya gıda ve ambalaj endüstrisinde de kullanılmaktadır.

Levha şeritleri,

100 mm ila 1000 mm arasında istediğiniz uzunluklarda,
farklı kalınlıklarda (6, 10, 15, 30 ve 50 mm) ve
160 mm genişlikte sipariş edilebilir.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!