Levha Şeritleri

Aşınma sorunları, igus'un® adresindeki çok çeşitli çubuk stok ürünleri ile hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde çözülür. Uzun ömürlüdürler ve şekilleri kişiye özel olarak uyarlanabilir. İglidur® malzemeden üretilen plastik çubuk stok ürünleri herhangi bir ek yağlamaya ihtiyaç duymaz ve bakım gerektirmez. Dinamik uygulamalar için özel olarak geliştirilmişlerdir, düşük sürtünme katsayılarına sahiptirler ve çok dayanıklıdırlar. Bu, uygulamanızın hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatır. iglidur® çubuk stok ürünleri, farklı uzunluklarda yuvarlak çubuklar, borular veya plakalar olarak mevcuttur. Talep üzerine, özel şekillere ihtiyaç duyulursa işlenebilirler. Uygulamaya bağlı olarak, belirli özelliklere sahip farklı iglidur® malzemeleri seçilebilir. Örneğin, +250 °C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilen veya gıda ve içme suyu uygulamaları için onaylanmış iglidur® plastik çubuk stok ürünleri vardır.

Ürün sayısı: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!