igus’un plastik levhaları, farklı gereksinimlere uygun olarak sunulmaktadır. Kuru çalışma koşullarındaki düşük sürtünme katsayıları ve iyi kimyasal dayanıklılıkları sayesinde, bu plastik levhalar birçok uygulamada kullanılmaktadır ve ayrıca kolayca işlenebilmektedir. Yağlamaya gerek kalmadan kullanılabilmeleri sayesinde, plastik levhalar özellikle tıbbi teknoloji veya gıda ve ambalaj endüstrisi gibi, ortamda yüksek hijyen gereksinimlerinin karşılanması gereken alanlar için son derece uygundur. Levhaların düşük aşınma oranı, duruşlardan kaynaklanan bakım sürelerinin ve bakım maliyetlerinin önemli ölçüde azalmasını garanti eder. Yağlayıcı kullanılmaması, malzemenin temizliğini de kolaylaştırır ve kısaltır.
Plastik levhalar şu boyutlarda
1000 x 1000 mm, 1000 x 500 mm, 500 x 500 mm ve 500 x 250 mm ve
farklı kalınlıklarda (2 - 6 mm) sipariş edilebilir.
Diğer boyutları şu kategoride bulabilirsiniz: Levhalar