Bus kabloları

Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN-Bus, Device Net veya Ethercat gibi tüm geleneksel veri yolu sistemleri için buradaenerji zincirine yönelik yüksek kaliteli veesnek veri yolu kablolarından oluşan geniş bir ürün yelpazesi bulacaksınız. Tüm bus kablolarımız en yüksek standartlara uygundur, dayanıklıdır ve güvenilir veri iletimi sunar. Kablonuzu buradan satın alın çünkü tüm bus kablolarımız stoklarımızda mevcuttur ve çeşitli dış kılıf malzemeleri PVC, iguPUR, PUR veya TPE'ye sahiptir. Ayrıca, 7,5 xd'ye kadar bükülme faktörüne sahip kablolar arasından seçim yapabilirsiniz, böylece bunları enerji zincirinde sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Tüm chainflex® bus kablolarını 3.800 m2'lik laboratuvarımızda test ettik ve doğruladık ve 4 yıla kadar garanti sunuyoruz. Her veri yolu tipi için doğru veri yolu kablosunu bulun ve doğrudan çevrimiçi satın alın.

Ürün sayısı: 0
Bir şey bulunamadı mı? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize bir mesaj göndermeniz yeterlidir