Koaksiyel kablolar, kısaca koaks kablolar, yüksek frekanslı sinyalleri iletmekle görevlidir. chainflex koaksiyel kablolarımızı, çok yüksek yük koşullarında bile güvenli ve güvenilir bir sinyal iletimi sağlanacak şekilde üretiyoruz. chainflex koaksiyel kablolar, 75 Ω RG-179 varyantında 1 veya 5 damarlı versiyonlarda ve 50 Ω RG-58 ile 50 Ω RG-178 versiyonlarında 1 damarlı koaksiyel kablo olarak mevcuttur. Çeşitli chainflex KOAX serilerinin tümü TPE dış kılıfa sahiptir, yağa ve biyo-yağa dayanıklıdır ve UV ışınlarına karşı dirençlidir. Ayrıca, son derece esnek koaksiyel kablolar -50°C’ye kadar düşük sıcaklıklarda da kullanılabilir. Bu özellikler, enerji zincirinde uzun bir hizmet ömrü sağlar ve güvenli veri aktarımını garanti eder. Koaksiyel kablolarımız, enerji zincirinde 10 x d'ye kadar bükülme yarıçapına ulaşır ve 5.500 m²'nin üzerinde bir alana sahip test laboratuvarımızda test edilmiştir; bu sayede 4 yıla kadar garanti verebiliyoruz. Buradan size uygun koaksiyel kabloyu bulun ve doğrudan çevrimiçi olarak satın alın!
İNDİRİM: Artık uzunluklar mevcut! Ürün sayfasında 50 metreye kadar çeşitli artık uzunlukları doğrudan bulabilirsiniz. Bir koaksiyel kablo seçtiğinizde mevcut tüm artık uzunluklar görüntülenir. Tüm artık uzunluklarda %50 indirim uygulanmaktadır.