Kontrol kabloları

Geniş bir chainflex kontrol kablosu yelpazesi, farklı uygulama alanları için size geniş bir seçenek sunar. Burada uygun blendajsız veya blendajlı kontrol kablonuzu kolayca satın alabilir ve farklı damar sayıları, dış çaplar ve PVC, PUR ve TPE gibi dış kılıf malzemeleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Enerji zincirinde küçük bükülme yarıçaplarında kullanım bile sorun değildir: son derece esnek kontrol kablolarımız 3xd'ye kadar bükülme faktörüne ulaşır ve bu nedenle son derece zorlu uygulamalarda kullanılabilir. Kontrol kablolarımızda, 12 damardan başlayan demetler halinde sarılmış damarlara güveniyoruz.

Bu şekilde, kablolarımızda uzun bir kullanım ömrü ve özellikle yüksek bir kalite elde ediyoruz. Tüm kontrol kabloları, size 4 yıla kadar garanti verebilmemiz için 3.800m²'den fazla bir alanı kapsayan kendi test laboratuvarımızda test edilir ve incelenir. Uygun kontrol kablonuzu buradan kolayca ve rahatça çevrimiçi sipariş edin!

Ürün sayısı: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!