Data kabloları

Uygulamanızda yüksek ve güvenli bir veri iletimi gerçekleştirmek için veri kablolarımız çoğunlukla blendajlıdır ve hareket halindeyken de güvenilir bir şekilde veri iletebilecek şekilde üretilmiştir. Buna ek olarak, tüm veri kabloları, ekranlamaları sayesinde yüksek düzeyde EMC güvenliği ile karakterize edilir. Chainflex veri kablolarımız üç farklı elektrik konstrüksiyonunun yanı sıra çeşitli mekanik kalitelerde mevcuttur. Uygulamaya bağlı olarak, katmanlar halinde sarılmış damarlar, bükümlü çift veya çift korumalı bükümlü çift arasında seçim yapabilirsiniz. İlgili dış kılıf malzemesine (PUR, PVC, TPE) sahip uygun veri kablosunu seçmeniz ve çevrimiçi satın almanız yeterlidir. Enerji zincirinde, chainflex veri kabloları 6,8 x d'ye kadar bükülme yarıçapı ile kullanılabilir. Veri kablolarımız kendi test laboratuvarımızda 3.800m²'den fazla alanda test edilmiş ve incelenmiştir, böylece size 4 yıla kadar garanti verebiliriz. Uygun veri kablonuzu buradan kolayca ve rahatça çevrimiçi sipariş edin!

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!