Fiber optik kabloları

Fiber optik kablo (LWL), makine ve sistemlerde verilerin güvenilir bir şekilde iletilmesi için güvenli bir çözümü temsil eder. Bus kablolarına alternatif olarak fiber optik kablolar mükemmel bir şekilde uygundur çünkü herhangi bir bus sistemi için kullanılabilirler, bu da kabloların yeni bus sistemleriyle değiştirilmesi gerekmediği anlamına gelir. Endüstriyel veri iletişimi için portföyümüzde, kullanılan alan veri yolu türünden bağımsız olarak kullanılabilen üç fiber türü bulunmaktadır: tek modlu, çok modlu ve plastik fiberler (POF). Tüm LWL elyafları mekanik sürekli hareket için özel olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. chainflex® fiber optikler birkaç 100 metrelik iletim uzunluklarına olanak sağlar ve iletilecek veriler için maksimum EMC koruması ile karakterize edilir. Fiber optik kablolarımız enerji zincirinde 5 x d'ye kadar bükülme yarıçapları için kullanılabilir ve aşağıdaki kılıf malzemelerinden yapılmıştır: PVC, PUR veya TPE. Mağazamızda doğru fiber optik kablo türünü bulun ve çevrimiçi olarak kolayca ve rahatça satın alın!

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!