Hibrit kablolar

Chainflex® ürün portföyümüzde, dış kılıf malzemesi olarak uygun maliyetli PVC veya halojen içermeyen PUR 'da doğru hibrit kabloları bulacaksınız. Hibrit kablolar, enerji çekirdekleri ve veri elemanlarının tek bir kabloda birleştirilmesini sağlayan motor kablosu ve enkoder kablosunun bir kombinasyonunu temsil eder. Bükülme yarıçapı 10 x d'ye kadar olan hibrit kablolar, enerji zincirindeki kurulum alanının kısıtlı olduğu veya tasarruf edilmesi gereken yerlerde optimum bir çözümü temsil eder.
Chainflex® hibrit kablolarda, damarları yakındaki parazit sinyallerinden korumak için çok yüksek optik kapsama alanına sahip mekanik olarak optimize edilmiş ekranlama konseptleri kullanıyoruz. Hibrit kablo serimiz SIEMENS, SEW ve Bosch gibi tanınmış üretici standartlarına göre tasarlanmıştır ve bu nedenle tahrik sistemlerine sorunsuz bir şekilde bağlanabilir. Tüm chainflex® hibrit kablolar kendi test laboratuvarımızda 3.800 m² üzerinde test edilmiştir, bu nedenle size 4 yıla kadar garanti verebiliriz. Hibrit kablonuzu doğrudan çevrimiçi olarak buradan satın alın.

Ürün sayısı: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!