Hibrit kablolar

chainflex ürün portföyümüzde, dış kılıf malzemesi olarak uygun maliyetli PVC veya halojensiz PUR’dan üretilmiş uygun hibrit kabloları burada bulabilirsiniz. Hibrit kablolar, motor kablosu ile sensör kablosunun birleşiminden oluşur ve böylece enerji damarları ile veri elemanlarının tek bir kabloda birleştirilmesini sağlar. Enerji zincirinde montaj alanı kısıtlı olduğunda veya yer tasarrufu sağlanması gerektiğinde, 10 x d'ye kadar bükülme yarıçapına sahip hibrit kablolar optimum bir çözüm sunar.

chainflex hibrit kablolarında, damarları yakındaki parazit sinyallerinden korumak için çok yüksek optik örtü oranına sahip, mekanik olarak optimize edilmiş ekranlama konseptleri kullanıyoruz. Hibrit kablo serilerimiz, SIEMENS, SEW ve Bosch gibi tanınmış üretici standartlarına göre tasarlanmıştır ve bu sayede tahrik sistemlerine sorunsuz bir şekilde bağlanabilir. Tüm chainflex hibrit kablolar, 5.500 m²'lik kendi test laboratuvarımızda test edilmektedir; bu sayede size 4 yıla kadar garanti verebiliyoruz. Hibrit kablonuzu buradan doğrudan çevrimiçi olarak satın alın.

İNDİRİM: Artık uzunluklar mevcut! Ürün sayfasında 50 metreye kadar çeşitli artık uzunlukları doğrudan bulabilirsiniz. Bir hibrit kablo seçtiğinizde mevcut tüm artık uzunluklar görüntülenir. Tüm artık uzunluklarda %50 indirim uygulanmaktadır.

Ürün sayısı: 0
Bir şey bulunamadı mı? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize bir mesaj göndermeniz yeterlidir