Hareket kabloları

Enerji zincirlerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş ve test edilmiş kablolar için online mağaza! Burada konektörsüz 1.350'den fazla esnek kablo ve konektörlü 5.000'den fazla kablo demeti bulacaksınız. Geniş ürün portföyümüz kontrol kabloları, motor kabloları, servo kabloları, robot kabloları, bus kabloları ve fiber optik kabloları içermektedir. Ayrıca çok çeşitli koşumlu bağlantı kabloları da sunuyoruz: Üretici standartlarına uygun tahrik kablolarından Ethernet ve fieldbus kablolarına, sensör ve aktüatör kablolarına kadar. Yedi farklı dış kılıf kalitesi arasından uygun kablonuzu seçin. igus'un tüm kabloları UL, CE, DNV, REACH ve DESINA gibi çeşitli küresel standartları ve onayları karşılamaktadır. 4.000m²'lik test laboratuvarımızda 30 yılı aşkın süredir devam eden araştırma ve geliştirme çalışmalarına dayanarak, tüm kablolar için 4 yıla kadar garanti sunabiliyoruz.

İhtiyacınız olan ürünü buradan seçin ve konektörlü veya konektörsüz kablonuzu online olarak satın alın!

Ürün sayısı: 0
Bir şey bulunamadı mı? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!