Motor kabloları

Çevrimiçi mağazamızda çok sayıda esnek motor kablosunu hızlı ve kolay bir şekilde satın alabilirsiniz. Enerji zincirinde kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş 260’dan fazla farklı motor kablosu ile her uygulama ve her sektör için geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Motor kabloları, yüksek enerji gereksinimi olan yerlerde kullanıldığından, en yüksek EMC koruması için düşük kapasiteli yalıtım malzemelerine ve optimize edilmiş ekranlamaya özellikle önem veriyoruz. Özellikle büyük tahrik sistemleri, enerji zincirindeki dar montaj alanları veya daha uygun maliyetli çözümler için chainflex tek damarlı kablolarla uygun seçenekler sunuyoruz. Orta gerilim kabloları ve bükülebilir motor kabloları da kapsamlı ürün portföyümüzün bir parçasıdır. 7,5 x d’ye kadar olan bükülme yarıçapları, en küçük bükülme yarıçaplarına sahip ve aynı zamanda yüksek mekanik yüklerin olduğu uygulamalarda kullanıma olanak tanır. Farklı kılıf malzemelerine (PVC, PUR veya TPE) sahip ekranlı ve ekransız motor kablolarını buradan doğrudan satın alabilirsiniz.

İNDİRİM: Artık uzunluklar mevcut! Ürün sayfasında 50 metreye kadar çeşitli artık uzunlukları doğrudan bulabilirsiniz. Bir motor kablosu seçtiğinizde mevcut tüm artık uzunluklar görüntülenir. Tüm artık uzunluklarda %50 indirim uygulanmaktadır.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!