Servo kablolar

Enerji zincirinde servo motorlar için esnek bağlantı kabloları gerekiyorsa, chainflex® servo kabloları ideal çözümdür. Bunlar, enerji zincirinde sürekli kullanım için 3.800 m²'lik test laboratuvarımızda özel olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. Bir veya iki çiftli farklı yapıları sayesinde çok çeşitli motorların gereksinimlerini karşılarlar. Bir yandan, kablonun genel ekranlaması ve örneğin frenler ve sıcaklık sensörleri için çiftlerin ayrı ekranlaması, yüksek düzeyde EMC koruması sağlar. Online mağazamızda sadece PUR dış kılıflı servo motorlar için bağlantı kabloları değil, aynı zamanda aşınmaya karşı yüksek dirençli ve daha ucuz PVC kablolar da bulabilirsiniz. En yüksek talepler ve 6,8 x d'ye kadar en küçük bükülme yarıçapları için yüksek kaliteli TPE dış kılıflı servo kabloları da buradan çevrimiçi olarak satın alabilirsiniz.

Ürün sayısı: 0
Bir şey bulunamadı mı? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize bir mesaj göndermeniz yeterlidir