Kontrol kabloları

Çeşitli uygulama alanları için geniş bir chainflex kontrol kablosu yelpazesi. Burada, ihtiyacınıza uygun ekranlı veya ekransız kontrol kablosunu kolayca satın alabilir ve farklı damar sayıları, dış çaplar ile PVC, PUR ve TPE gibi dış kılıf malzemeleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Enerji zincirinde küçük bükülme yarıçaplarında kullanım da sorun teşkil etmez: Son derece esnek kontrol kablolarımız 3 x d'ye kadar bükülme faktörüne ulaşır ve bu sayede son derece zorlu uygulamalarda kullanılabilir. Kontrol kablolarımızda 12 damardan itibaren demet sargı tekniğini kullanıyoruz. Böylelikle kablolarımızın uzun ömürlü olmasını ve özellikle yüksek kalitede olmasını sağlıyoruz. Tüm kontrol kabloları, 5.500 m²'nin üzerinde alana sahip kendi test laboratuvarımızda test edilip denetlenir; bu sayede size 4 yıla kadar garanti verebiliyoruz. Size uygun kontrol kablosunu buradan kolay ve rahat bir şekilde çevrimiçi sipariş edin!

İNDİRİM: Artık uzunluklar mevcut! Ürün sayfasında 50 metreye kadar çeşitli artık uzunlukları doğrudan bulabilirsiniz. Bir kontrol kablosu seçtiğinizde mevcut tüm artık uzunluklar görüntülenir. Tüm artık uzunluklarda %50 indirim uygulanmaktadır.

Ürün sayısı: 0
Bir şey bulunamadı mı? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize bir mesaj göndermeniz yeterlidir