Enerji zincirleri için esnek kablolar

Esnek kablolar için chainflex çevrimiçi mağazamıza hoş geldiniz! Burada, enerji zincirinde sürekli hareket halinde kullanım için özel olarak tasarlanmış ve uzun ömürlü 1.350'den fazla hazırlanmamış kablo bulabilirsiniz. Ürün portföyümüz, kontrol kabloları, motor kabloları, servo kabloları, robot kablolarının yanı sıra veri kabloları, ölçüm sistemi kabloları ve fiber optik kabloları içermektedir. chainflex kablolarımız, UL, CE, DNV, REACH ve DESINA gibi çeşitli uluslararası standartlara ve onaylara uygundur. 5.500 m²'lik test laboratuvarımızda 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz yoğun araştırma ve geliştirme çalışmalarına dayanarak, esnek kablolarımız için 4 yıla kadar garanti verebiliyoruz. Çeşitli kılıf malzemeleri (PVC, PUR, TPE) seçenekleri, 3 x d’ye kadar farklı bükülme yarıçapları ve son derece esnek kablolarımızın üretiminde uyguladığımız en yüksek kalite standartları sayesinde, çok sayıda çift strokta ve 400 metreye kadar uzun hareket mesafelerinde sorunsuz kullanımını garanti ediyoruz. Uzun süreli en zorlu ortam koşulları bile kablolarımız için sorun teşkil etmez. Size uygun kabloyu buradan çevrimiçi olarak satın alın!

50 metrenin altındaki kısa kablo uzunluklarına mı ihtiyacınız var? O halde istediğiniz ürüne bakın, mevcut kalan uzunluklardan birini seçin ve orijinal fiyat üzerinden %50 tasarruf edin! Elbette tüm kalan uzunluklar orijinal chainflex kablolarıdır ve 4 yıla kadar garantilidir.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!