Planet dişli

Planet redüktörler endüstri, robotik ve otomasyondaki zorlu uygulamalar için hassas çözüm olarak kabul edilir. Benzersiz çalışma modları olağanüstü performans ve verimlilik sağlar ve bu da onları yüksek hassasiyet, güvenilirlik ve yük kapasitesi talep eden uygulamalar için ideal hale getirir. Hareketli plastiklerin kullanımı yağlama olmadan sessiz ve sorunsuz çalışma sağlar. Planet redüktörlerimiz, minimum alan gereksinimi ile yüksek güç yoğunluğu ve maksimum tork aktarımı sağlayan kompakt tasarımları ile karakterize edilir. Bu da onları özellikle yer sıkıntısının olduğu uygulamalar için uygun hale getirir. Buna ek olarak, kuru dişli® planet dişli kutularımız yüksek oran doğruluğu ve minimum boşluk ve sürtünme kayıpları sunarak hassas ve güvenilir performans sağlar. Redüktörlerimiz çeşitli NEMA motorlarına bağlantı için tasarlanmıştır.

Ürün sayısı: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!