drygear RL-D sonsuz dişli redüktörü, hassas dönme ve dönme hareketleri için

Döner masalarda, döner ünitelerde ve kompakt tahrik çözümlerinde güvenilir konumlandırma görevleri için sağlam sonsuz dişli redüktörlerimizi keşfedin. Entegre kendinden kilitleme özelliği, ek bir fren olmadan da konumun güvenli bir şekilde korunmasını sağlar. Farklı gereksinimlere yönelik olarak, yüksek radyal yük veya yüksek eksenel yük gerektiren uygulamalar için özel olarak tasarlanmış modeller mevcuttur. Kullanım amacına bağlı olarak, sonsuz vidalı redüktörlerimiz motorlu veya motorsuz olarak ve isteğe bağlı olarak tek taraflı veya çift taraflı çıkışlı olarak sunulmaktadır.

Modüler tasarımımız maksimum esneklik sunar: Her sonsuz vidalı redüktör için uygun motor ve diğer aksesuarlar doğrudan birlikte seçilebilir. Teknik veriler, modeller ve CAD modelleri, ilgili ürün sayfasında açık ve net bir şekilde yer almaktadır. Sonsuz vidalı redüktörlerinizi rahatlıkla çevrimiçi sipariş edin ve hızlı teslimat, cazip fiyatlar ve çok çeşitli uygulamalar için geniş bir ürün yelpazesinden yararlanın.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!