Vidalı Mil destek bloğu

dryspin’in mil yatakları, sistemlerinizde dişli millerin güvenli ve hassas bir şekilde sabitlenmesini sağlar. dryspin SLS yatak bloklarımız korozyona dayanıklıdır, hafiftir ve 6–24 mm dişli boyutlarına uygun çeşitli modellerde mevcuttur. Tüm yatak blokları eloksallı alüminyumdan üretilmiştir ve bakım gerektirmeyen iglidur kaymalı yataklarla veya isteğe bağlı olarak bilyalı yataklarla (BB) sunulur; bu sayede minimum bakım gereksinimi ile yağlamaya gerek kalmadan uzun ömürlü çalışma sağlar.

Mil yatağı, sabit yatak, serbest yatak veya bilyalı yataklı versiyon olarak mevcuttur ve bu sayede farklı yükler ve hareket gereksinimlerine en uygun şekilde uyarlanabilir. Sabit yataklı yatak bloğu mili eksenel ve radyal olarak sabitlerken, serbest yataklama, örneğin sıcaklık dalgalanmaları durumunda eksenel uzunluk değişikliklerine izin verir. Bilyalı yataklı yatak blokları özellikle yüksek devir sayıları ve motorlu tahrikler için uygundur ve milin sessiz ve verimli çalışmasını sağlar.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!