Trapezoidal kılavuz vida

dryspin çevrimiçi mağazamız, dış çapları 6 ila 50 mm arasında ve adımları 1,5 ila 8 mm arasında değişen çok çeşitli trapez dişli mil seçenekleri sunmaktadır. Trapez dişli miler, korozyon koruması, ağırlık veya mukavemet gereksinimlerine bağlı olarak sağ, sol ve ters yönlü dişli seçenekleriyle ve C15 çeliği, paslanmaz çelik veya alüminyum gibi çeşitli malzemelerden üretilmiş olarak satın alınabilir. Ayrıca, daha büyük çapları ve diş aralıklarıyla da öne çıkarlar. Tek dişli varyantlarda kendinden kilitleme özelliği bulunurken, çift dişli trapez dişli mil bu özelliği sunmaz. Bu sayede, daha yüksek yüklerin olduğu ve ek fren elemanlarının gerekmediği uygulamalar için idealdir.

Online mağazamızda ayrıca dişli somunlar veya sıkma halkaları gibi uygun aksesuarların yanı sıra, daha düşük adımlı dik dişli miler de bulabilirsiniz. Her trapez dişli mil, istek üzerine özel olarak işlenmiş saplamalarla birlikte temin edilebilir.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!