drylin® N düşük profilli kılavuzlar

Uygulama son derece düz montaj yükseklikleri gerektiriyorsa, drylin® N düşük profilli kılavuzlar tercih edilen araçtır - ve 17 ila 80 mm arasında dört farklı genişlikte ve 6 ila 12 mm arasında yüksekliklerde. drylin® düşük profilli kılavuzlar ayrıca çok sayıda kılavuz taşıyıcı seçeneği ile hafif ve son derece sessiz çalışma sunar. Alüminyum raylar gümüş veya siyah anodize olarak mevcuttur.

Ürün sayısı: 0
Bir şey bulunamadı mı? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!