drylin® N düşük profilli kılavuzlar

Uygulama son derece düz montaj yükseklikleri gerektiriyorsa, drylin® N düşük profilli kılavuzlar tercih edilen araçtır - ve 17 ila 80 mm arasında dört farklı genişlikte ve 6 ila 12 mm arasında yüksekliklerde. drylin® düşük profilli kılavuzlar ayrıca çok sayıda kılavuz taşıyıcı seçeneği ile hafif ve son derece sessiz çalışma sunar. Alüminyum raylar gümüş veya siyah anodize olarak mevcuttur.

Ürün sayısı: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!