drylin T Kılavuz taşıyıcılar

drylin T kılavuzlu kızaklarımız, uygulamalarınız için maksimum esneklik ve hassasiyet sunar. Küçük montaj alanları için özel olarak tasarlanmış modeller de dahil olmak üzere çeşitli boyutlarda mevcut olan bu kılavuzlu kızaklar, bireysel gereksinimlere mükemmel şekilde uyum sağlar. Pratik boşluk ayarı ve elle sıkıştırılabilen, serbestçe konumlandırılabilen sıkıştırma elemanları sayesinde özellikle çok yönlü kullanım imkanı sunarlar ve kullanımı kolaydır. PTFE içermeyen veya ağır hizmet tipi versiyonları, bu kılavuz kızakları zorlu uygulamalar için ideal bir çözüm haline getirir. Kendi kendini yağlama özelliği sayesinde %100 bakım gerektirmeyen bu kızaklar, güvenilirlikleri ve uzun ömürlülükleriyle dikkat çeker.

Ürün sayısı: 0
Bir şey bulunamadı mı? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize bir mesaj göndermeniz yeterlidir