drylin T-raylarımız, en yüksek talepleri karşılayan sağlam ve çok yönlü lineer teknolojiyi temsil eder. 4000 mm’ye kadar uzunluklarda çeşitli boyutlarda mevcut olan bu ürünler, kompakt uygulamalar için yerden tasarruf sağlayan minyatür boyutlar da sunar. Alüminyumdan üretilen ve şeffaf eloksal kaplamalı yüzeye sahip raylar, korozyona dayanıklıdır, bakım ve yağlama gerektirmez ve bu sayede uzun süreli kullanım için idealdir. Standart sabitleme delikleri olan veya deliksiz varyantlar arasından seçim yapabilirsiniz; böylece rayları tasarımınıza entegre etmek son derece kolaydır. -40 °C ile +90 °C arasındaki sıcaklık aralığıyla drylin T-raylar ideal çözümdür.