ACME kurşun vida

Amerikan ANSI/ASME B1.5 standardına uygun ACME dişli millerimiz, karakteristik 29° yan açılarıyla öne çıkar – yüksek stabilite ve verimliliğe sahip düz trapez dişli. Güvenilir bir kendinden kilitleme özelliği sunarlar ve bakım ve yağlama gerektirmemeleriyle dikkat çekerler. Tribolojik olarak optimize edilmiş plastik dişli somunlarla birlikte kullanıldığında, hafif ve sessiz bir çalışma ile uzun bir hizmet ömrü sağlarlar.

Kanıtlanmış dryspin dik ve kaymalı dişli ürünlerimizde olduğu gibi, ACME dişli millerinde de dış etkenlere karşı dayanıklılık ön plandadır: Korozyona ve kire karşı dirençlidirler ve harici yağlama gerektirmeden uzun süreli kullanım için tasarlanmıştır. Bu özellikleri, onları zorlu ortamlarda doğrusal hareketler için ideal bir çözüm haline getirir – verimli, sağlam ve bakım gerektirmez.

Ürün sayısı: 0