Sıkıştırma halkaları

dryspin sıkıştırma halkaları, trapez dişli milerin eksenel sabitlenmesi için güvenilir ve hassas bir çözüm sunar. Sağ dişli sıkıştırma halkası (CRR), sol dişli sıkıştırma halkası (CRL) ve dişsiz sıkıştırma halkası (KRM) seçenekleriyle sunulan bu ürünler, farklı tasarım gereksinimlerine esnek bir şekilde uyum sağlar. Tüm modeller, yüksek oturma hassasiyeti, kolay montaj ve uzun ömürlü kalite sunar.

Sağ veya sol dişli sıkıştırma halkaları, trapez dişli miller üzerinde güvenli konumlandırma için idealdir ve istikrarlı bir kuvvet aktarımı sağlar. Dişsiz model, çok yönlü uygulamalar için özellikle kolay bir sabitleme imkanı sunar. Sağlam yapısı ve hassas imalatı sayesinde dryspin sıkıştırma halkaları, güvenilirlik, hassasiyet ve az bakım gerektiren bir çözüme önem veren kullanıcılar için idealdir.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!