kurşun vida somunları silindirik

Kurşun vida somunları silindirik, yüksek hassasiyet ve dayanıklılık gerektiren uygulamalar için hassas bir çözüm sunar. Dış çap, serbest ölçü toleransı kapsamında olup, somunlar sıkı geçme için tasarlanmamıştır. Sabitleme amacıyla, anahtar yüzeylerinin eklenmesi veya düşük kuvvet etkileri altında vidalama gibi şekil bağlantısı kullanılmasını öneririz. Silindirik dişli somunlarımız iglidur malzemelerinden üretilmiştir ve –20 °C ile +90 °C (malzemeye bağlı olarak +150 °C'ye kadar) arasındaki sıcaklık aralığına uygundur. Silindirik somunların yanı sıra, özellikle hassas uygulamalar ve farklı gereksinimler için geliştirilmiş flanşlı dişli somunlar, boşluk azaltılmış ve özel tasarımlı modeller de sunuyoruz. Dişli milimizle birlikte kullanıldığında yüksek verimlilik ve uzun hizmet ömrü elde edilir. Silindirik dişli somunları buradan satın alın ve aşınmaya dayanıklı, uzun ömürlü çözümlerden yararlanın!

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!