Yüksek helezonlu kurşun vidalar, özellikle hızlı ve verimli uygulamalar için tasarlanmış mil ürün yelpazemizin bir parçasıdır. Çevrimiçi mağazamızda 5 ila 20 mm arası diş çapları ve 5 ila 100 mm arası adımlar mevcuttur. dryspin dik dişli milinin standart malzemesi 1.4301 paslanmaz çeliktir; mil, alüminyum olarak da temin edilebilir. Paslanmaz çelik sayesinde %100 korozyon direnci ve daha az aşınma sağlanır. dryspin dik dişli mili genellikle haddelenmiştir ve bu sayede iyi bir yüzey kalitesi ve uygun maliyetli üretim garanti eder. Tribolojik olarak optimize edilmiş plastikten üretilen yağlamaya gerek olmayan dişli somunumuz, dişli mil ile ideal uyum sağlar. Dik dişli mil, sağ, sol ve ters yönlü dişli olarak satın alınabilir.
Daha düşük diş aralığına sahip uygulamalar veya kendinden kilitlenme ve verimlilik konusunda özel gereksinimler için alternatif olarak, kaymalı dişli miller ve trapez dişli miller de sunuyoruz. Online mağazadan sipariş vermenin yanı sıra, dişli milinizi mil konfigüratörümüz aracılığıyla da sipariş edebilirsiniz. Böylece doğru dryspin dişli milini hızlı bir şekilde bulabilir ve mil uçlarını her iki taraftan da istediğiniz gibi işleyebilirsiniz.