Düşük hatveli kurşun vida

Paslanmaz çelikten veya eloksal kaplı alüminyumdan üretilen dryspin kaymalı dişli mil, yüksek verimliliği, sessiz çalışması ve uzun ömrüyle dikkat çeker. Optimize edilmiş diş yamaç açıları ve yuvarlatılmış diş yamaçları sayesinde özellikle sessiz çalışır. -0,1 mm’lik dış çap toleransı, en yüksek hassasiyeti sağlar. Kayma performansı optimize edilmiş iglidur yüksek performanslı polimer ile birleştirildiğinde, bakım ve yağlama gerektirmeyen bir çalışma sağlar – kir, su, kimyasallara veya darbelere karşı dayanıklıdır. Kaymalı dişli mil, 1 ila 10 mm aralığında diş aralıklarında ve 4 ila 20 mm aralığında diş çaplarında mevcuttur.

Daha yüksek adımlar için, yüksek performanslı dryspin dik dişli milimizi veya trapez dişli milimizi öneririz. Online mağazadan sipariş vermenin yanı sıra, dişli milinizi mil konfigüratörümüz üzerinden de sipariş edebilirsiniz. Böylece doğru dryspin dişli milini hızlı bir şekilde bulabilir ve mil uçlarını her iki taraftan da istediğiniz gibi işleyebilirsiniz.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!