Motorlu kılavuz vidalar

Motorlu dişli millerimiz, en çeşitli uygulamalar için size hassas ve çok yönlü bir çözüm sunar. İki farklı model sunuyoruz: çift pimli motorlu miller (dış çap 5-12 mm, adım 1-50 mm) ve çentikli dişli motorlu miller (dış çap 10-18 mm, adım 2-50 mm). Her iki model de 250, 310, 490, 500 ve 1000 mm uzunluklarında mevcuttur. Motorlu dişli milimiz, 0,1 ila 2 Nm tutma torku sağlayan üç farklı motor boyutu ile uyumludur. Ayrıca, 0,8 ila 50 mm aralığında adım uzunlukları sunan yedi farklı mil tipi arasından seçim yapabilirsiniz. Daha da iyi bir uyum için uygun dişli somunu da sipariş edebilirsiniz.

Motorlu dişli millerin montajı, enkoder içermeyen step motorlarda her iki taraftan da yapılabilir; bu da kurulumda size maksimum esneklik sağlar. Bu yüksek kaliteli motorlu dişli mil, size hassas ve güvenilir sonuçlar sunar ve hassasiyet ile çok yönlülüğün gerekli olduğu uygulamalar için ideal seçimdir.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!