Metrik dişli millerimiz DIN 976 standardına göre üretilmekte olup, 300 mm başına sadece 0,1 mm’lik bir adım sapması ve ISO 6g’ye uygun toleranslarla en yüksek boyut kararlılığını sunar. Bu miler, çok çeşitli teknik uygulamalarda kuvvet bağlantılı birleşimler ve hassas doğrusal hareketler için idealdir. Metrik ISO dişli, 60°'lik bir yan açıya sahip kendinden kilitlemeli profil şekliyle öne çıkar. Alternatif olarak, daha dar ve daha düz bir diş konturu sayesinde daha yüksek çekme kuvvetlerini iletebilen metrik ince dişli vidalar da sunuyoruz. Her iki diş tipi – normal ve ince dişli – hassas ve dayanıklı vida ve mil bağlantıları için tasarlanmıştır.
Metrik dişli millerimizin yanı sıra, dik, trapez ve kaymalı dişli mil ürün yelpazemizi de keşfedebilirsiniz. Tüm dişli miller, istek üzerine özel olarak işlenmiş saplamalarla temin edilebilir. Ayrıca, çevrimiçi mağazamızda dişli somunlar veya mil yatak blokları gibi uygun aksesuarları da bulabilirsiniz.