Super aluminium guide trough

For general applications: Simple and cost-effective basic design as well as version for complex engineering applications

  • Very simple, modular assembly
  • Corrosion-resistant, seawater-resistant aluminium profile
  • Wear-reducing: glide strips protect from wear on the sides
  • Conductivity according to DIN EN 61537 - standard
  • Huge range: aluminium profile (standard: 2m section)
  • For heavy-duty applications: heavy-duty bottom clamp
Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!