Büyük Hareketli Kablo Kanalları

Büyük boyutlu enerji zincirleri, kapalı alan vinçleri ve liman ekipmanlarından inşaat makinelerine, büyük kablolar kullanan takım tezgahlarına ve robotik sistemlere kadar en zorlu ağır hizmet uygulamalarında kabloları ve hortumları yönlendirir ve korur. 21 mm ile 350 mm arasında iç yükseklik seçenekleriyle sunulan bu yüksek mukavemetli plastik zincirler, uzun, desteksiz ve kaymalı hareketler için tasarlanmıştır; yüksek hızlarda yüksek yükleri taşırken kir, kalıntılar, darbe, titreşim, korozyon ve UV ışınlarına karşı dayanıklılık gösterir. Yanal stabilite sağlayan alttan kesimli yan bağlantılar, yüksek itme ve çekme kuvvetleri ve entegre gürültü azaltıcı elemanlar gibi özellikler, yük altında bile çalışmanın istikrarlı ve sessiz olmasını sağlar. Çapraz çubuklar, hızlı doldurma için iç ve dış yarıçap boyunca açılır; geniş iç bölmeler ise büyük kablo demetlerinin düzenli kalmasını ve aşınmaya karşı korunmasını sağlar. Dört yıllık garanti ile desteklenen ve stokta mevcut olan büyük e-zincirler, festonlara ve kablo makaralarına karşı dayanıklı ve uzun ömürlü bir alternatif sunar.

Ürün sayısı: 0
Maalesef şu anda bu kategoride mevcut ürün bulunmamaktadır. Desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa size özel bir çözüme mi? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize mesaj gönderin!