Doğrusal hareket için enerji zincirleri satın alın

Küçük enerji zincirleri, tam boy taşıyıcıların sığamayacağı en dar kurulum alanlarınızda kabloları ve hortumları yönlendirir ve korur. 5 mm ile 48,5 mm arasında iç yükseklik seçenekleriyle sunulan bu hafif ve yüksek mukavemetli enerji zincirleri, dar alanlar için idealdir; küçük aralıkları sayesinde son derece dinamik ve hızlı hareket eden uygulamalarda ataleti düşük tutarken sessiz çalışır. Hızlı açılan ve doldurması kolay tasarımlar, kabloları saniyeler içinde içeri itmenize veya dışarı çekmenize olanak tanır; isteğe bağlı iç ayırma özelliği ise her şeyin düzenli bir şekilde yönetilmesini ve aşınmaya karşı korunmasını sağlar. Ev ofislerinden otomotiv ve havacılık ekipmanlarına, kompakt otomasyona kadar geniş bir yelpazede, dört yıllık garanti ile desteklenen mükemmel mekanik stabilite ve uzun hizmet ömrü elde edersiniz. Her boyut, minimum sipariş miktarı olmaksızın stoktan sevk edilir; böylece tasarımınızın gerektirdiği taşıyıcıyı tam olarak belirleyebilir ve hızlı bir şekilde elinize alabilirsiniz.

Ürün sayısı: 0
Bir şey bulunamadı mı? igus® LiveChat size hemen yardımcı olacaktır! Ya da bize bir mesaj göndermeniz yeterlidir