Orta boy enerji zincirleri, endüstriyel kablo yönetiminin çok yönlü işgücü olarak, en geniş yelpazedeki günlük kullanım makinelerinde kablolarınızı ve hortumlarınızı yönlendirir ve korur. 21 mm ile 75 mm arasındaki iç yükseklik seçenekleriyle sunulan bu ürünler, aşırı özelliklere gerek kalmadan güvenilir performansın gerekli olduğu her alanda – örneğin takım tezgahları, ahşap işleme, malzeme taşıma, robotik ve genel makine mühendisliği gibi – idealdir. Bu enerji zincirleri, mükemmel mekanik sağlamlığı küçük bir adım mesafesiyle birleştirerek sessiz ve pürüzsüz bir hareket sağlar. Hızlı açılır tasarımlar, saniyeler içinde dış veya iç yarıçap boyunca kablo döşemenize olanak tanır; çok yönlü iç bölme sistemi ise kabloları düzenli tutar ve taşıma süresince aşınmaya karşı korur. Dört yıllık garanti ile desteklenen ve minimum sipariş miktarı kısıtlaması olmaksızın stoktan temin edilebilen orta boy e-zincirler, her gün geliştirdiğiniz makine mühendisliği uygulamaları için kanıtlanmış, uzun ömürlü bir çözüm sunar.