Küçük enerji zincirleri, tam boy taşıyıcıların sığmayacağı en dar kurulum alanlarınızda kabloları ve hortumları yönlendirir ve korur. 5 mm ile 48,5 mm arasında iç yükseklik seçenekleriyle sunulan bu hafif ve yüksek mukavemetli enerji zincirleri, dar alanlar için idealdir; küçük adım aralığı sayesinde son derece dinamik ve hızlı hareket eden uygulamalarda ataleti düşük tutarken sessiz çalışır. Hızlı açılan ve doldurması kolay tasarımlar sayesinde kabloları saniyeler içinde yerine yerleştirebilir veya çıkarabilirsiniz; isteğe bağlı iç bölmeler ise her şeyin düzenli bir şekilde saklanmasını ve aşınmaya karşı korunmasını sağlar. Ev ofis, otomotiv ve havacılık ekipmanlarından kompakt otomasyon sistemlerine kadar, dört yıllık garanti ile desteklenen mükemmel mekanik sağlamlık ve uzun hizmet ömrü elde edersiniz. Her beden, minimum sipariş miktarı kısıtlaması olmaksızın stoktan gönderilir; böylece tasarımınızın gerektirdiği taşıyıcıyı tam olarak belirleyebilir ve ürünü kısa sürede elinize alabilirsiniz.