igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
Inner height [Hi]
17 mm
Max. cable diameter
10 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
16 mm
Bend radius [R]
45 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 3,53 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 24,71
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : D1.17.16/16.045.0EUR 24,71
Sunucu rafları ve çekmeceler için draw e-chain | İç yükseklik 17mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitD1.17.16/16.045.01645